PFB-SD-4M12-SD
品番:103013574

製品詳細
- SDインターフェース機器用
- 直列接続用受動フィールドボックス
- M12 接続, 8芯
- 最大4個のセーフティスイッチ用
- ヒューズで保護されたデバイスポート
- 屋外設置用堅牢バージョン
- 保護構造 IP67
注文データ
製品タイプの説明PFB-SD-4M12-SD
部品番号(注文番号)103013574
EAN(欧州部品番号)4030661491684
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1
筐体材質熱可塑性樹脂性, ポリアミド PA 6 GF
識別ラベルの材質Plastic, Polyamide PA
ビューウィンドウの材質Polyamide PACM 12
電子封止材料Polyurethane 2K PU
総重量443g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数9
機械的データ
取り付けネジ
固定ネジの種類 2x M6
固定ネジの最大締付けトルク,3Nm
固定ネジの種類、ビューイングウィンドウ2x TX10 (Torx)
表示ウィンドウ取り付けネジの締め付けトルク、最大0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続M12 コネクターソケット/コネクター
端子コネクター, 入力/出力X1 - X4: M12, 8-pole, A-coded
ターミナルコネクタ、電源 I/O M12 POWER, 4-pole, T-coded
端子 コネクター、信号 IOM12、 4芯、コード化されたA
電気接続部の締付けトルク、 最小0.8Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 1.5Nm
機械的データ - 寸法
幅63mm
高さ156.6mm
深さ36.1mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +65 °C
保管および輸送温度-40 ... +70 °C
相対湿度, 最小10%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、振幅 0.35 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (保護特別低電圧(PELV)電源で安定化)
定格動作電圧24VDC
動作電流10,000mA
注意(電気的データ、ヒューズ定格)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
電気的データ - 外部機器への電源供給
定格動作電圧24VDC
定格使用電流800mA
内部ヒューズ1.5 A (統合された自動リセット可能なヒューズ)
LED状態表示 - LED 01
LEDの状態パワーLEDデバイスポート
LEDの位置P: 1 ... 4
LED色Green
LED状態表示 - LED 02
LEDの状態Input LED device port
LEDの位置I: 1 ... 4
LED色Yellow
LED状態表示 - LED 08
LEDの状態Power-LED fieldbox
LEDの位置"Pwr": Module
LED色Green
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 10:20