PROTECT-IE-11-SK
品番:101189095

製品詳細
- セーフティスイッチBNSシリーズ、非常停止コマンドスイッチ、インターロック装置など入力拡張ユニット毎4センサまで接続可能。
- 2 安全出力
注文データ
製品タイプの説明PROTECT-IE-11-SK
部品番号(注文番号)101189095
EAN(欧州部品番号)4250116202232
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
注意生産終了製品
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-78
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量140g
一般データ - 仕様
電子ヒューズYes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
自動リセット機能Yes
地絡検出Yes
一体型システム診断、一般Yes
補助接点数1
LEDの数5
NC接点の数1
NO接点の数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
診断範囲(DC)レベル60%
PFH2.00 x 10⁻⁷/h
注意for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.14 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅48mm
高さ126mm
深さ61mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP20
取付領域の保護等級IP20
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 %
リップル電圧10%
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力1.7W
Ueに於ける入力抵抗2,900Ω
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
「非常停止」時の遮断遅延、最大20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、最大20ms
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大24VAC
開閉容量、最大2A
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1"19 - 28,8 VDC
入力信号、LOW信号 "0"0 - 1 VDC
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大0.1A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Position relay K1Position relay K2Position relay K3Position relay K3
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/13 18:58