1. セーフティコントローラ
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay outputs
  • •2 safety relay contacts
カテゴリーへ
拡張モジュール

拡張モジュール

カテゴリーへ
アクセサリー

アクセサリー

カテゴリーへ

プログラマブルセーフティコントローラ PROTECT PSC1

プログラマブルセーフティコントローラ PROTECT PSC1 は、自由にプログラミング可能な小型コントローラと I/O 拡張モジュールで構成されています。これらは、E-STOP 押しボタン、ライトカーテン、安全ドアスイッチ、その他の電子および機械式安全スイッチングデバイスの安全な信号処理を保証します。さらに、多数の機能を使用して軸を安全に監視することも可能です。汎用通信インターフェースにより、一般的なフィールドバスシステムすべてに接続できます。必要なフィールドバスプロトコルは、ソフトウェアで簡単に選択・設定できます。

すべてのシリーズは、非常に高い品質と長寿命が特徴です。モジュール設計のため、個々の用途に最適に適合させることができます。