PROTECT-SELECT-CC
品番:101215377

製品詳細
- シンプルで柔軟なパラメーター設定
- プログラミングスキルは不要
- すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
- 4つの安全半導体出力
- 2つの安全リレー出力
- 4つのオプションの信号出力
- PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
- プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
- カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション
注文データ
製品タイプの説明PROTECT-SELECT-CC
部品番号(注文番号)101215377
EAN(欧州部品番号)4030661445403
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書CCCcULusTÜV
一般データ
規格EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスEN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
筐体材質ポリアミド / V0
総重量480g
一般データ - 仕様
短絡検出Yes
断線検出 Yes
短絡監視Yes
脱着式端子台Yes
スタート入力Yes
バックチェック回路
Yes
自動リセット機能Yes
立ち下がり検出でリセットYes
スタートテストYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
一体型ディスプレイ、供給電圧Yes
パルス出力の数(テストパルス出力)3
リレー出力の数(1チャンネル)2
フェイルセーフアナログ入力の数 2
フェイルセーフデジタル入力の数 14
フェイルセーフデジタル入/出力の数4
フェイルセーフデジタル出力の数4
信号出力数4
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
診断範囲(DC)レベル99%
PFH値1.78 x 10⁻⁸/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
共通原因障害(CCF)、最小65
ハードウェアフォールトトレランス (HFT)1
需要率高または連続
安全な故障率(SFF)、最小90
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
注意Valid for dual channel and 60% relay load
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
安全性評価 - 安全人力 2 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
安全性評価 - 安全入力 1 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
安全性評価 - 安全出力 1 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー2
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
安全性評価 - 安全出力 2 チャンネル
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC 61131-2IEC/EN 60947-1
接続単線 / 撚線
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
端子(機械)脱着式ケージ端子
機械的データ - 寸法
幅52.5mm
高さ100mm
深さ118mm
環境条件
保護等級IPIP20
取付領域の保護等級IP54
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +75 °C
相対湿度, 最小15%
相対湿度, 最大90%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動10 ~ 57 Hz、振幅 0.75 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧12 VDC -10 % / +10 %
24Vの時の消費電流、最大500mA
無負荷供給電流 I0, 典型的500mA
定格動作電圧12VDC
要求定格短絡電流1,000A
電気的ヒューズ定格、最大3A
注意(電気的データ、ヒューズ定格)スローブロー
開閉頻度、最大0.1Hz
接点材質、電気的錫
Electrical data - Safety digital inputs
スイッチングのしきい値-3 V … 2 V (LOW)18 V ~ 28.8 V
24Vの時の消費電流6mA
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)700mA
制御エレメントのデザイン短絡保護あり, PNP型(Q2およびQ3)短絡保護あり, PNP型/NPN型(Q0/0NおよびQ1/1N)
残留電流 lr, 最大2mA
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-1250VAC
電流、使用カテゴリー AC-14A
電圧, 使用カテゴリー DC-124VDC
電流、使用カテゴリーDC-14A
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-153A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
電気的データ - 診断出力
動作電流100mA
制御エレメントのデザイン制限された短絡保護, PNP型
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサーセーフティライトカーテンワイヤーロープ式非常停止スイッチ非常停止ボタン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/20 01:38