PS-J303
品番:103031877

製品詳細
- アクチュエータは15°調整可
- 位置検出にのみ使用可能
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
注文データ
製品タイプの説明PS-J303
部品番号(注文番号)103031877
EAN(欧州部品番号)4030661528656
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001483
ETIM番号、バージョン6.0EC001483
一般データ
EN 50041に準拠したアクチュエーター型D
レバー材質樹脂
ロッドの材質aluminium
総重量73g
一般データ - 仕様
Modular designYes
機械的データ
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
機械的データ - 寸法
長さ214.5mm
幅26mm
高さ41.6mm
ロッドの直径6mm
レバーの長さ200mm
環境条件
使用周囲温度-30 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/27 02:36