PS-N210
品番:103055968

製品詳細
- アクチュエータは15°調整可
- 2 mm毎の長さ調整
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
注文データ
製品タイプの説明PS-N210
部品番号(注文番号)103055968
EAN(欧州部品番号)4030661647876
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001483
ETIM番号、バージョン6.0EC001483
一般データ
EN 50047に準拠したアクチュエーター型A
レバー材質Stainless steel
一般データ - 仕様
安全機能Yes
Modular designYes
機械的データ
ローラー材質樹脂
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
機械的データ - 寸法
長さ146.5mm
幅26mm
高さ41.6mm
キャスターの幅4mm
キャスターの直径20mm
レバーの長さ112mm
環境条件
使用周囲温度-30 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/30 19:59