PS-R220
品番:103059593

製品詳細
- 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
- Ø M18
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
注文データ
製品タイプの説明PS-R220
部品番号(注文番号)103059593
EAN(欧州部品番号)4030661665023
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001483
ETIM番号、バージョン6.0EC001483
一般データ
EN 50047に準拠したアクチュエーター型C
レバー材質樹脂
一般データ - 仕様
安全機能Yes
Modular designYes
機械的データ
ローラー材質樹脂
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
機械的データ - 寸法
長さ47.6mm
総直径18mm
センサーのISOネジM18x1
キャスターの幅3.5mm
キャスターの直径9.5mm
環境条件
使用周囲温度-30 ... +80 °C
納入品目
取付材料の納入品目取り付け用アクセサリーナット M 18 x 1 2個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 20:33