PS116-T02-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 ローラプランジャー R200
PS116-T02-L200-R200
PS116-T02-L200-R200
品番:
103016672
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号