PS116 ローラーレバー H200
PS116-T02-ST-H200
PS116-T02-ST-H200
品番:
103032916
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
アクチュエータは15°調整可
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-T02-ST-H200 | Schmersal - The DNA of Safety