PS116-T03-STR-R200
品番:103015463

製品詳細
- 取り付けコネクタ M12, 8芯
- 樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 対称ハウジング
- 保護構造 IP66, IP67
注文データ
製品タイプの説明PS116-T03-STR-R200
部品番号(注文番号)103015463
EAN(欧州部品番号)4030661500232
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50047に準拠したアクチュエーター型C
筐体材質樹脂,グラスファイバー強化熱可塑性樹脂, 亜鉛ダイキャスト, クロムメッキされた
作動範囲金属フィルム
総重量1g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全接点数3
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常閉接点 (NC)20,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントローラープランジャー R200
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動力、最小10N
強制開離力、最小40N
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大0.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
作動トルク、最小0.2Nm
強制開離トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
コネクタポジション Right
接続M12コネクター, 6芯
ケーブルワイヤーの数6
ワイヤー断面積0.5mm²
端子(機械)右
機械的データ - 寸法
センサー長16.6mm
センサーの幅31mm
センサーの高さ74.1mm
キャスターの直径9.5mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131.5A
スイッチエレメント3 NC接点
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大3ms
最大スイッチング周波数5,000/h
切り替え時間、最大5.5ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/09 14:06