PS116-T11-L200-K210
品番:103006639

製品詳細
- 接続ケーブル 下部, 2 m
- スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 対称ハウジング
- 保護構造 IP66, IP67
- アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
注文データ
製品タイプの説明PS116-T11-L200-K210
部品番号(注文番号)103006639
EAN(欧州部品番号)4030661442709
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50047に準拠したアクチュエーター型E
筐体材質樹脂,グラスファイバー強化熱可塑性樹脂, 亜鉛ダイキャスト, クロムメッキされた
作動範囲金属フィルム
総重量172g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常閉接点 (NC)20,000,000操作
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー K210
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動力、最小11N
強制開離力、最小40N
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大1m/s
作動トルク、最小0.2Nm
強制開離トルク0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続ケーブル, 4芯既配線ケーブル
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積0.5mm²
ケーブルタイプLiYY
端子(機械)底部
機械的データ - 寸法
センサー長16.6mm
センサーの幅31mm
センサーの高さ79mm
キャスターの直径14mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スローアクション
バウンス時間、最大3ms
最大スイッチング周波数5,000/h
切り替え時間、最大5.5ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/19 20:57