PS116 roller plunger R202
PS116-T11-LR200-R202
PS116-T11-LR200-R202
品番:
103027870
製品詳細
接続ケーブル 右, 2 m
スローアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
真鍮ローラー Ø 9.5 mm
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
熱可塑性樹脂性ケース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ