PS116-T11A2-L200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 plunger S200
PS116-T11A2-L200-S200
PS116-T11A2-L200-S200
品番:
103008388
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
1.0 µm 金メッキ接点
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号