PS116-T12-ST-J203 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 ロッドレバー J203
PS116-T12-ST-J203
PS116-T12-ST-J203
品番:
103010001
製品詳細
取り付けコネクタ M12, 8芯
位置検出にのみ使用可能
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
アクチュエータは15°調整可
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
EN 50047による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ