PS116
PS116-T12-ST-N200
PS116-T12-ST-N200
アーカイブ
品番:
103011553
製品詳細
取り付けコネクタ M12, 8芯
熱可塑性樹脂性ケース
2 mm毎の長さ調整
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
PS116-T12-ST-N200 | Schmersal - The DNA of Safety