PS116 plunger S200
PS116-T21-LR500-S200
PS116-T21-LR500-S200
品番:
103051681
製品詳細
右配線済みケーブル、5 m
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-T21-LR500-S200 | Schmersal - The DNA of Safety