PS116 ローラプランジャー R200
PS116-T21-ST-R200
PS116-T21-ST-R200
品番:
103009215
製品詳細
取り付けコネクタ M12, 下部
スローアクション 2 NO接点 / 1 NC接点
樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-T21-ST-R200 | Schmersal - The DNA of Safety