PS116-Z02-L67,5-K230 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 angle roller lever K230
PS116-Z02-L67,5-K230
PS116-Z02-L67,5-K230
品番:
103052464
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号