PS116-Z02R-L200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 plunger S200
PS116-Z02R-L200-S200
PS116-Z02R-L200-S200
品番:
103012043
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
ラッチ付
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号