PS116 オフセットローラーレバー K200
PS116-Z11-L200-K200
PS116-Z11-L200-K200
品番:
103006637
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
スナップアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z11-L200-K200 | Schmersal - The DNA of Safety