PS116 roller plunger R201
PS116-Z11-L200-R201
PS116-Z11-L200-R201
品番:
103047594
製品詳細
接続ケーブル 下部, 2 m
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
熱可塑性樹脂性ケース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
PS116-Z11-L200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety