PS116 ロッドレバー J200
PS116-Z11-LR200-J200
PS116-Z11-LR200-J200
品番:
103006581
製品詳細
接続ケーブル 右, 2 m
スナップアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
位置検出にのみ使用可能
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
アクチュエータは15°調整可
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
EN 50047による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
PS116-Z11-LR200-J200 | Schmersal - The DNA of Safety