PS116 オフセットローラーレバー K210
PS116-Z11-LR500-K210
PS116-Z11-LR500-K210
品番:
103012518
製品詳細
右配線済みケーブル、5 m
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z11-LR500-K210 | Schmersal - The DNA of Safety