PS116-Z11-ST-J200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 ロッドレバー J200
PS116-Z11-ST-J200
PS116-Z11-ST-J200
品番:
103032704
製品詳細
位置検出にのみ使用可能
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
アクチュエータは15°調整可
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
EN 50047による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ