PS116 angle roller lever K230
PS116-Z11-ST-K230
PS116-Z11-ST-K230
品番:
103006658
製品詳細
スナップアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
取り付けコネクタ M12, 下部
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z11-ST-K230 | Schmersal - The DNA of Safety