PS116 オフセットローラーレバー K210
PS116-Z11-STR-K210-U4
PS116-Z11-STR-K210-U4
品番:
103039300
製品詳細
アクチュエータ・ヘッドは180°で回転
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z11-STR-K210-U4 | Schmersal - The DNA of Safety