PS116 plunger S200
PS116-Z11R-LR200-S200
PS116-Z11R-LR200-S200
品番:
103006582
製品詳細
接続ケーブル 右, 2 m
スナップアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
ラッチ付
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z11R-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety