PS116 roller lever H201
PS116-Z12-LR200-H201
PS116-Z12-LR200-H201
品番:
103060953
製品詳細
接続ケーブル 右, 2 m
スローアクション 1 NO接点 / 1 NC接点
ステンレスロール付
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ