PS116 roller plunger R201
PS116-Z12-LR500-R201
PS116-Z12-LR500-R201
品番:
103052337
製品詳細
右配線済みケーブル、5 m
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
熱可塑性樹脂性ケース
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
PS116-Z12-LR500-R201 | Schmersal - The DNA of Safety