PS116
PS116-Z12-ST-R200-1297
PS116-Z12-ST-R200-1297
アーカイブ
品番:
103010763
製品詳細
取り付けコネクタ M12, 下部
スナップアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
取り付けコネクタ M12, 8芯
樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号