PS116 plunger S200
PS116-Z12-ST-S200
PS116-Z12-ST-S200
品番:
103006662
製品詳細
取り付けコネクタ M12, 下部
スナップアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
取り付けコネクタ M12, 8芯
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS116-Z12-ST-S200 | Schmersal - The DNA of Safety