PS116 オフセットローラーレバー K200
PS116-Z12-STR-K200
PS116-Z12-STR-K200
品番:
103006628
製品詳細
スナップアクション 1 NO接点 / 2 NC接点
取り付けコネクタ M12, 右
取り付けコネクタ M12, 8芯
熱可塑性樹脂性ケース
対称ハウジング
保護構造 IP66, IP67
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号