1. ポジションスイッチ
  2. PS215

PS215

プランジャーS200付きPS215

プランジャーS200付きPS215

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211

  • •ステンレス製プランジャー Ø 10.3 mm
  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller plunger R200

PS215 roller plunger R200

  • •樹脂製ローラー Ø 9,5 mm
  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
  • •ローラへのスペーサースリーブ付き
カテゴリーへ
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 offset roller lever K210

PS215 offset roller lever K210

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •アクチュエータは15°調整可
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200

  • •アクチュエータは15°調整可
  • •アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •2 mm毎の長さ調整
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
  • •ステンレスロール付
カテゴリーへ
PS215 rod lever J200

PS215 rod lever J200

  • •only for positioning tasks
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Plastic actuating element
  • •Diameter actuating element 6 mm
  • •LED version available
カテゴリーへ
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • •only for positioning tasks
  • •Steel rod
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Diameter actuating element 6 mm
カテゴリーへ
PS215 angle roller lever K230

PS215 angle roller lever K230

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •ステンレスロール付
  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 angle roller lever K240

PS215 angle roller lever K240

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •LED仕様可
カテゴリーへ
PS215 angle roller lever K250

PS215 angle roller lever K250

  • •金属製エンクロージャ
  • •EN 50047による設計
  • •制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • •薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • •LED仕様可
カテゴリーへ