PS215 roller lever H232
PS215-T11-H232-T
PS215-T11-H232-T
品番:
103033150
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
金属製エンクロージャ
EN 50047による設計
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS215-T11-H232-T | Schmersal - The DNA of Safety