PS215-T11-ST-J201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 rod lever J201
PS215-T11-ST-J201
PS215-T11-ST-J201
品番:
103027486
製品詳細
位置検出にのみ使用可能
鋼製円柱
EN 50047による設計
LED仕様可
アクチュエータは15°調整可
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号