PS215-Z11-H200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 roller lever H200
PS215-Z11-H200
PS215-Z11-H200
品番:
103014970
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
金属製エンクロージャ
EN 50047による設計
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号