PS215 roller lever N200
PS215-Z12-G-ST-N200
PS215-Z12-G-ST-N200
品番:
103053911
製品詳細
アクチュエータは15°調整可
アクチュエータ・エレメントは8×45°で置換可
金属製エンクロージャ
EN 50047による設計
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
2 mm毎の長さ調整
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号