1. PS216
  2. PS216 angle roller lever K240
PS216 angle roller lever K240

PS216 angle roller lever K240

  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • LED仕様可
14 製品
PS216-T11-K240

PS216-T11-K240

アイテムNo. 103015038

ポジションスイッチ

PS216-T12-K240

PS216-T12-K240

アイテムNo. 103015039

ポジションスイッチ

PS216-Z11-K240

PS216-Z11-K240

アイテムNo. 103015013

ポジションスイッチ

PS216-Z12-K240

PS216-Z12-K240

アイテムNo. 103015014

ポジションスイッチ

PS216L-T11UEA3-K240-U6

PS216L-T11UEA3-K240-U6

アイテムNo. 103030641

ポジションスイッチ

PS216-T20-M16-K240

PS216-T20-M16-K240

アイテムNo. 103027561

ポジションスイッチ

PS216-Z02R-ST-K240

PS216-Z02R-ST-K240

アイテムNo. 103032157

ポジションスイッチ

PS216-Z11A1-K240

PS216-Z11A1-K240

アイテムNo. 103028140

ポジションスイッチ

PS216-Z11-M16-K240

PS216-Z11-M16-K240

アイテムNo. 103027576

ポジションスイッチ

PS216-Z11R-K240

PS216-Z11R-K240

アイテムNo. 103032388

ポジションスイッチ

PS216L-T11-K240

PS216L-T11-K240

アイテムNo. 103032675

ポジションスイッチ

PS216L-T11UEA3-K240-U2

PS216L-T11UEA3-K240-U2

アイテムNo. 103030642

ポジションスイッチ

PS216-T02H-K240

PS216-T02H-K240

アイテムNo. 103060163

ポジションスイッチ

PS216-T02-K240

PS216-T02-K240

アイテムNo. 103059688

ポジションスイッチ

14 検索結果