1. PS216
  2. PS216 angle roller lever K250
PS216 angle roller lever K250

PS216 angle roller lever K250

  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50047による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • LED仕様可
15 製品
PS216-T11-K250

PS216-T11-K250

アイテムNo. 103015040

ポジションスイッチ

PS216-T12-K250

PS216-T12-K250

アイテムNo. 103015041

ポジションスイッチ

PS216-Z11-K250

PS216-Z11-K250

アイテムNo. 103015015

ポジションスイッチ

PS216-Z12-K250

PS216-Z12-K250

アイテムNo. 103015016

ポジションスイッチ

PS216-T02-M16-K250

PS216-T02-M16-K250

アイテムNo. 103027566

ポジションスイッチ

PS216-Z02-M16-K250

PS216-Z02-M16-K250

アイテムNo. 103027567

ポジションスイッチ

PS216-Z11-K250-U2

PS216-Z11-K250-U2

アイテムNo. 103033615

ポジションスイッチ

PS216-Z11-M16-K250

PS216-Z11-M16-K250

アイテムNo. 103027568

ポジションスイッチ

PS216-Z11R-K250

PS216-Z11R-K250

アイテムNo. 103030663

ポジションスイッチ

PS216-Z11R-M16-K250-2973

PS216-Z11R-M16-K250-2973

アイテムNo. 103030668

ポジションスイッチ

PS216-Z11R-M16-K250-U6

PS216-Z11R-M16-K250-U6

アイテムNo. 103033765

ポジションスイッチ

PS216L-T11-K250

PS216L-T11-K250

アイテムNo. 103032673

ポジションスイッチ

PS216L-Z11-K250

PS216L-Z11-K250

アイテムNo. 103027036

ポジションスイッチ

PS216-Z02-K250

PS216-Z02-K250

アイテムNo. 103046689

PS216-T20-ST-K250-U4

PS216-T20-ST-K250-U4

アイテムNo. 103049227

15 検索結果