PS216-T11-Q200
品番:103032511

製品詳細
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- 小型
- 縦型取り付け
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- LED仕様可
注文データ
製品タイプの説明PS216-T11-Q200
部品番号(注文番号)103032511
EAN(欧州部品番号)4030661546209
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
ハウジング形状標準構造設計
ワイヤー長、最大50m
総重量133g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
補助接点数1
安全接点数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
機械寿命, 最小100,000操作
強制開離力、最小45N
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大1m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長32.5mm
センサーの幅31mm
センサーの高さ116mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-40 ... +80 °C
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/27 07:36