PS216-Z02-N200
品番:103031911

製品詳細
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
- アクチュエータは15°調整可
- 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
- 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
- EN 50047による設計
- 2 mm毎の長さ調整
- LED仕様可
注文データ
製品タイプの説明PS216-Z02-N200
部品番号(注文番号)103031911
EAN(欧州部品番号)4030661679556
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50047に準拠したアクチュエーター型A
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化
総重量133g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
B10D 常閉接点 (NC)20,000,000操作
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントローラーレバー N200
ローラー材質樹脂
ケーブルグランドの位置底部
機械寿命, 最小10,000,000操作
強制開離力、最小40N
作動速度、最小10mm/min
作動速度, 最大1m/s
取り付けネジの締め付けトルク1.2Nm
機械的データ - 電気機械式
注記 (ケーブル引込口)Settle length of the conductor 5...6mm
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
電気接続部の締付けトルク、 最小0.6Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 0.8Nm
機械的データ - 寸法
センサー長32.5mm
センサーの幅31mm
センサーの高さ150.5mm
キャスターの直径20mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/31 02:57