PS216 roller lever N206
PS216-Z02-N206
PS216-Z02-N206
品番:
103051804
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
アクチュエータは15°調整可
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
EN 50047による設計
2 mm毎の長さ調整
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号