PS216 rod lever J200
PS216-Z11-J200
PS216-Z11-J200
品番:
103015020
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは15°調整可
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
EN 50047による設計
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS216-Z11-J200 | Schmersal - The DNA of Safety