PS216 angle roller lever K200
PS216-Z11-M16-K200
PS216-Z11-M16-K200
品番:
103049218
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 M16 x 1,5
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
EN 50047による設計
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS216-Z11-M16-K200 | Schmersal - The DNA of Safety