1. PS226
  2. PS226 angle roller lever K250
PS226 angle roller lever K250

PS226 angle roller lever K250

  • 折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047による設計
  • 薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
  • LED仕様可
5 製品
PS226-T11-K250

PS226-T11-K250

アイテムNo. 103015088

ポジションスイッチ

PS226-T12-K250

PS226-T12-K250

アイテムNo. 103015089

ポジションスイッチ

PS226-Z11-K250

PS226-Z11-K250

アイテムNo. 103015063

ポジションスイッチ

PS226-Z12-K250

PS226-Z12-K250

アイテムNo. 103015064

ポジションスイッチ

PS226L-T02-K250

PS226L-T02-K250

アイテムNo. 103032674

ポジションスイッチ

5 検索結果