PS226
PS226 rod lever J200
PS226 rod lever J200
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは15°調整可
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
EN 50047による設計
LED仕様可
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
PS226-T11-J200
アイテムNo. 103015094
ポジションスイッチ
PS226-T12-J200
アイテムNo. 103015095
ポジションスイッチ
PS226-Z11-J200
アイテムNo. 103015069
ポジションスイッチ
PS226-Z12-J200
アイテムNo. 103015070
ポジションスイッチ