PS226
PS226 rod lever J203
PS226 rod lever J203
EN 50047による設計
LED仕様可
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは15°調整可
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
2 製品
ページあたりの製品
PS226-Z11-J203
アイテムNo. 103046767
ポジションスイッチ
PS226-Z02-J203
アイテムNo. 103047553
ポジションスイッチ