PS226 roller punger R201
PS226-T11-R201-3101
PS226-T11-R201-3101
品番:
103043400
製品詳細
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
EN 50047による設計
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
LED仕様可
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS226-T11-R201-3101 | Schmersal - The DNA of Safety