PS226 plunger S200
PS226-T21-S200
PS226-T21-S200
品番:
103027438
製品詳細
LED仕様可
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
EN 50047による設計
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
PS226-T21-S200 | Schmersal - The DNA of Safety