PS226 roller plunger R200
PS226-Z11-R200-U2
PS226-Z11-R200-U2
品番:
103046669
製品詳細
アクチュエータ・ヘッドは90°で回転
45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
折りたたみ式ラッチカバー付き熱可塑性樹脂ハウジング
ケーブル引込口 2 x M20 x 1,5
EN 50047による設計
制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
LED仕様可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
PS226-Z11-R200-U2 | Schmersal - The DNA of Safety